Eaton DX Motordrossel, dreiphasig, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 220 A, 0,2 mH
| Produktname |
Eaton DX Motordrossel
|
| Katalognummer |
269560
|
| EAN |
4015082695606
|
| Produkt Länge/Tiefe |
260 mm
|
| Produkthöhe |
258 mm
|
| Produktbreite |
384 mm
|
| Produktgewicht |
45 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN61800-3
CE UL report applies to both US and Canada VDE 0570 Part 2-20/2001-04 CSA-C22.2 No. 14 Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-5 UL 508C UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 IEC/EN 61558-2-20-2000 UL UL File No.: E167225 CSA |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
DX-LM3-220
|
| Ausstattung: |
PE-Bolzen
Anschlussfahnen |
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Bohrungsdurchmesser |
14 mm
|
| Schutzart |
IP00
NEMA sonstige |
| Einschaltdauer |
100%
|
| Isolierstoffklasse |
F
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet als |
Restwelligkeit Filterdrossel
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Benutzt mit |
DA1
DG1 |
| Einbaulage |
Einbaufreiräume > 50 mm
Senkrecht stehend Horizontal aufgehängt |
| Schockfestigkeit |
Schockdauer: 11 ms
3 Stöße |
| Schwingfestigkeit |
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm |
| Höhenlage |
max. 5000 m mit Stromabsenkung
Max. 1000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Details Betriebstemperatur |
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)
|
| Anzugsdrehmoment |
15.5 Nm, Schraubklemmen
|
| Anschlussfahne |
Cu 40 x 5 mm²
|
| Zulässige Anschlussspannung |
Max. 550 V AC (0 - 400 Hz)
|
| Verlustleistung |
512 W (5 kHz)
517 W (12 kHz) 344 W (3 kHz) |
| Bemessungsstrom (Ith) bei Bemessungsspannung DC - max. |
220 A
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
400 Hz
|
| Nenninduktivität |
0.2 mH
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min. |
220 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
220 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
750 V
|
| Nennspannung - max. |
480 V
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
220 A
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015