Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

271154
Modellcode: NZMN4-VE800-NA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 800A, N4-VE800-NA

Listenpreis EUR5685.05

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
271154
EAN
4015082711542
Produkt Länge/Tiefe
401 mm
Produkthöhe
207 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
21 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA certified
IEC/EN 60947
UL listed
UL (Category Control Number DIVQ)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1432-01)
UL (File No. E31593)
Specially designed for North America
UL/CSA
UL 489
CSA (File No. 22086)
IEC
IEC 60947-2
CE marking
Produkttyp
Kompaktleistungsschalter
Modellcode
NZMN4-VE800-NA

Delivery program

Anwendung
  • Nebenstromkreise, Einspeisestromkreise
  • Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 525 V
Typ
Leistungsschalter
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM4
Polzahl
3-polig
Stromstärkewert
800 A
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Merkmale
Schutzeinheit
Motorantrieb optional
Besondere Merkmale
  • Für einen Nennbetriebsstrom von AC-3 A mit NZM4 gilt Folgendes: 400 V: max. 650 kW; 690 V: max. 600 kW (Schaltvermögen, Bemessungs-Kurzschluss-Ein- und Ausschaltvermögen)
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 800 A
  • Schalter entsprechen sowohl UL/CSA- als auch den IEC-Bestimmungen. Die IEC-Schaltleistungswerte sind auf dem Typenschild angegeben.
  • Einstellbare Überlastfreigaben Ir
  • Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
  • einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr: 2 – 20 s bei 6 x Ir
  • Einstellbare Verzögerungszeit tsd: Schritte: 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 ms
  • i²t-Konstant-Funktion: umschaltbar

Technical Data - Electrical

Betriebsspannung
690 V - 690 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max.
600 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsbetriebsstrom
2000 A (380/400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
800 A (690 V AC -1, Ein- und Ausschaltvermögen)
800 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen)
1600 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
19.2 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
19.2 kA
Stromstärkewert
800 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
1600 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
9600 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
400 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
800 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
800 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
8000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
800 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
8000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
1600 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
9600 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
37 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
37 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
26 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
19 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
15 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
105 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
53 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
Niederspannungs-HBC-Sicherung - max.
2 x 630 A gG/gL
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Isolierung
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Griff-Typ
Kipphebel
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, elektrisch
1000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
2000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
3000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
2000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
Energie-Einspeiserichtung
beliebig

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Fest
Integriertes Gerät mit fester Einbaumethode
Montagemethode
Fest
Integriertes Gerät mit fester Einbaumethode
Schutzart
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20
Schutzart (IP), Vorderseite
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schockfestigkeit
15 g (Halbsinusstoß 11 ms)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Besondere Merkmale
  • Für einen Nennbetriebsstrom von AC-3 A mit NZM4 gilt Folgendes: 400 V: max. 650 kW; 690 V: max. 600 kW (Schaltvermögen, Bemessungs-Kurzschluss-Ein- und Ausschaltvermögen)
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 800 A
  • Schalter entsprechen sowohl UL/CSA- als auch den IEC-Bestimmungen. Die IEC-Schaltleistungswerte sind auf dem Typenschild angegeben.
  • Einstellbare Überlastfreigaben Ir
  • Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
  • einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr: 2 – 20 s bei 6 x Ir
  • Einstellbare Verzögerungszeit tsd: Schritte: 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 ms
  • i²t-Konstant-Funktion: umschaltbar
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical - Terminals

Standardklemmen
Schraubanschluss, optional: Tunnelklemme, rücks. Anschluss, Anschlussleiste
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
16 mm² bis 18 mm² (2x)
14 mm² bis 18 mm² (1x)
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
Min. 185 mm² bis 240 mm² (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Max. 70 mm² bis 185 mm² (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
50 mm (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
240 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
70 mm² x 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
NA: Aluminiumleiter nicht anwendbar
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
M10 an rückseitiger Verschraubung
Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Max. 80 mm x 10 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
NA: gleich mit IEC
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
120 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 120 mm² bis 300 mm² (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Max. 95 mm² bis 300 mm² (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Min. 95 mm² bis 185 mm² (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
Max. 35 mm² bis 185 mm² (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
NA: AWG 0 bis kcmil 500 (4x) an 4-Loch-Tunnelklemme
Na: kcmil 250 bis kcmil 350 (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
NA: AWG 0 bis kcmil 350 (4x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
NA: min. kcmil 250 bis kcmil 600 (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
NA: max. AWG 3/0 bis kcmil 600 (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
NA: min. AWG 3/0 bis kcmil 350 (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
NA: max. AWG 2 bis kcmil 350 (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
NA: kcmil 600 (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
NA: AWG 3/0 bis kcmil 500 (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme
Max. 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte
Min. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
10 Lamellen mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
NA: gleich mit IEC

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
800 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
106 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Additional information

Funktionen
Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.