Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Drehgriff, schwarz, abschließbar am Griff, für NZM1, NA Typ
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
|
| Katalognummer |
271453
|
| EAN |
4015082714536
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
54 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.16 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086) UL489 IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified UL (File No. E140305) CE marking UL listed UL (Category Control Number DIHS) |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM1-XDTV-NA
|
| Typ |
Zubehör Drehgriff an Schalter mit Türverriegelung
|
| Merkmale |
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau |
| Besondere Merkmale |
Komplett mit Drehantrieb und Blendrahmen Nicht kombinierbar mit mechanischer Verriegelung Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
|
| Geeignet für |
Power circuit breaker
Lasttrennschalter |
| Benutzt mit |
NZM1, N(S)1
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung kann nur eingeschaltet werden, wenn die Tür geschlossen ist
Türverriegelung kann nicht mit mechanischer Verriegelung kombiniert werden Türverriegelung in EIN Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS- und EIN-Position nicht umgangen Die Türverriegelung kann von außen mit einem 1-mm-Stift umgangen werden Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus |
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP40
4X. 12 |
| Verriegelungsvorrichtung |
Zusätzlich mit Türverriegelung z. B. für MCC-Verteiler
Kann auch in der Position I geändert werden Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern |
| Besondere Merkmale |
Komplett mit Drehantrieb und Blendrahmen Nicht kombinierbar mit mechanischer Verriegelung Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.