Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

271525
Modellcode: NZM3-XCI48-TVD

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageblech-Schirm, Kastengröße H x B x T = 750 x 375 x 275 mm, für NZM Baugröße 4, TVD

Listenpreis EUR1161.92

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Kompaktleistungsschalter-Gehäuse
Katalognummer
271525
EAN
4015082715250
Produkt Länge/Tiefe
275 mm
Produkthöhe
750 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
13.539 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Produkttyp
Kompaktleistungsschalter-Gehäuse
Modellcode
NZM3-XCI48-TVD

Delivery program

Typ
xEnergy Safety Ci
Ausführung
Aufputzmontage
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Polzahl
Dreipolig / Vierpolig

Technical Data - Electrical

Bemessungsdauerstrom (Iu) bei max. Querschnitt
≤ 400 A

Technical Data - Mechanical

Gehäuse
CI48-250
Gehäusematerial
Plastik
Rahmen
NZM3
Schutzart
IP65
Sonstige
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern. Zusätzlich mit Deckelverriegelung.

Additional information

Ausstattung:
Standard, schwarz/grau
Transparenter Deckel
Besondere Merkmale
Mit Türkupplungsdrehgriff Komplett mit allen notwendigen Funktionsteilen
Benutzt mit
xEnergy Safety Ci
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.