Dokument herunterladen () von 20

271541
Modellcode: M22-XLED220

Eaton Moeller® series M22 Serienelement, 220 V DC, für LED 12 - 30 V

Listenpreis EUR35.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 LED element
Katalognummer
271541
EAN
4015082715410
UPC
786685277974
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL
CE
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
Kataloghinweise
LED-Widerstand
Produkttyp
LED Element
Modellcode
M22-XLED220

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zubehör
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Schutzart
IP20
Funktionen
zum Anschluss von 12 - 30-V-LED-Elementen
Typ elektrisches Zubehör
Widerstandsblock
Bemessungsbetriebsspannung
220 V AC/DC
Art des mechanischen Zubehörs
Sonstiges
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.8 W

Produktspezifikation exportieren