Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

274190
DILM250-S/22(220-240V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 380 V 400 V 132 kW, 2 S, 2 Ö, 220 - 240 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubanschluss

Listenpreis EUR1,746.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
274190
EAN
4015082741907
Produkt Länge/Tiefe
208 mm
Produkthöhe
189 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
6.71 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
VDE 0660
UL 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
UL/CSA
CSA File No. 1017510
North America (UL listed, CSA certified)
EN 45545: Fire protection on railway vehicles
IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B
CE marking
Kataloghinweise
  • Kontakte gemäß EN 50012
  • Bis 500 V auch gemäß AC-3e getestet.
  • Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
  • EN 45545 – Brandschutz bei Schienenfahrzeugen: Brandschutzklasse aller Kunststoffe gemäß UL94: V-0 / Kunststoffgewicht insgesamt: 1,872 kg
  • Konventioneller thermischer Strom Ith der Hptkontakte (1-polig, offen) bei 60°
Produkttyp
Leistungsschütz
Modellcode
DILM250-S/22(220-240V50/60HZ)

AC-1/Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
750 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
300 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen)
430 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 50°C (3-polig, offen)
380 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
365 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
350 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
875 A

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2.000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
2
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
9.33 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
250 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
4.8 W

Bemessungswerte

Einschaltstrom
Max. 30 x Ie (Spitze)
Bemessungsausschaltvermögen bei 1000 V
760 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
2500 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
2500 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
2500 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
2500 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungseinschaltvermögen (cos phi zu IEC/EN 60947)
3000 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
220 A bei bis zu 525 V (Individuelle Komp., 3-Ph Kondensatoren, offen)
133 A bei 690 V (Individuelle Kompensation, dreiphasige Kondensatoren, offen)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
430 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 1000 V
76 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
185 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 1000 V
76 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
200 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
200 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
200 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
150 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 1000 V, 50 Hz
108 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
85 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
143 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
152 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
173 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
170 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 1000 V, 50 Hz
108 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
62 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
68 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
117 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
125 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
138 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
137 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
1000 V
Sichere Trennung
500 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
500 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
2050 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
300 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
1800 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
250 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)

Allgemeine Informationen

Zubehör
Hilfsschalterbestückung: seitlich: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Elektromagnetische Verträglichkeit
Entwickelt für den Einsatz in Industrieumgebungen. Sein Einsatz in Wohngebieten kann Funkstörungen verursachen und zusätzliche Entstörmaßnahmen erforderlich machen.
Ausstattung:
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge (bei Kondensatorbetrieb)
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltspiele (wechselstrombetätigt)
Schalthäufigkeit
3000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
200 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher mit Klemmenabdeckung oder Klemmleiste, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8.000 V AC
Widerstand
500 mΩ (Zulässiger Kontaktübergangswiderstand – des externen Befehlsgeräts bei Ansteuerung von A11)
Schockfestigkeit
10 g, Schließer-Hauptkontakt, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
8 g, Ö Hilfskontakt, mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hilfskontakt, mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Betriebsklasse
AC-4: Käfigläufermotoren: starten, einstecken, reversieren, Tippen
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: starten, während Betrieb ausschalten
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Verhalten unter Grenz- und Übergangsbedingungen
Halteleistung - Anzugsphase (0 - 0,7 x Uc min: Leistungsschütz wird nicht eingeschaltet
Halteleistung - Anzugsphase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Leistungsschütz wird sicher eingeschaltet
Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min ≤10 ms: Zeit erfolgreich überbrückt
Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Ausfall des Schützes
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Zeit erfolgreich überbrückt
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Ausfall des Schützes
Halteleistung - Überspannung (1,15 - 1,3 x Uc max): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,6 - 0,7 x Uc min): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,2 x US max - 0,4 x US min, AC-betätigt
AC-betätigt: 0,25 x US max - 0,6 x US min, AC-betätigt
Einschaltdauer
100 %
Anzugsspannung
0,85 - 1,1 V AC x Us
Leistungsaufnahme
Steuertransformator mit uk ≤ 10%
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
325 W, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
360 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
360 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
325 W, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
7,3 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
4,8 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
7,3 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
4,8 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
220 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
55 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
40 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
100 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
200 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
250 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
700 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
18 kA, SCCR (UL/CSA)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
700 A, Klasse L, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
700 A, Klasse L/450 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
18/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
18 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
700 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
700 A, Klasse L/450 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
18/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 1000 V
200 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
400 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
400 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 1000 V
160 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
315 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
315 A gG/gL

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, Gleichstrombetätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
350 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M10, Anschlussschraube, Hauptanschlüsse
M3,5, Anschlussschraube, Hilfsleiterkabel
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen Pozidriv-Schraubendreher
Anschlussquerschnitte (Sammelschiene)
25 mm Breite, Hauptanschluss
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
Befestigung mit Flachbandklemme oder Kabelklemmenblöcken; Siehe Anschlussquerschnitte für Kabelklemmenblöcke
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Kabelschuh)
50 - 240 mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel
2 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2/0 - 500 MCM, Hauptleiter
18 - 14, Hilfsleiterkabel
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig mit Kabelschuh)
70 - 240 mm²
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Hilfsleiterkabel
24 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen
Schlüsselweite
16 mm

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015