Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

274399
Modellcode: XC-CPU101-C256K-8DI-6DO

Eaton XC Modularsteuerung, 24 V DC, 8DI, 6DO, RS232, CAN, 256kB

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XC Modular PLC
Katalognummer
274399
EAN
4015082743994
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.28 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 2252-01
UL508
CSA File No.: 012528
UL File No.: E135462
CSA-C22.2 No. 0-M
UL Category Control No.: NRAQ
CSA
IEC/EN 61131-2
EN 50178
CE
CSA-C22.2 No. 142-M
UL
EAC
Produkttyp
Modulare SPS
Modellcode
XC-CPU101-C256K-8DI-6DO

Produktspezifikationen

Typ
Modularsteuerung XC-CPU101
Zubehör
Polklemmen bestellen, Modulträger und Batterie separat.
Merkmale
Asynchron, zyklisch, azyklische PDO-Typen (CANopen®)
Erweiterbar mit XI/OC-Erweiterungen
Kurzschlussschutz (Stromversorgung)
Netzfilter (Netzteil)
Netzüberspannungsschutz (Netzteil)
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Ausstattung:
Intervall Kontrolle
Verschmutzungsgrad
2
Betriebsart
Watchdog
Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Busabschluss
extern, CANopen®
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Ausgangsspannung
5 V DC (Signalmodul)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Ausgangsstrom
3.2 A
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Wand-/Direktmontage möglich
Anzahl der Ausgänge
6 (Transistorausgänge)
Akkulaufzeit
5 Jahre typ.
Spannungsart
DC
Einbaulage
Horizontal
Speicherkapazität
256 kByte
Anzahl der Kanäle
6
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.08 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Eingangsleistung
26 W
Ein-/Ausschaltverzögerung
0.1 ms
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Überspannungskategorie
II
Einschaltdauer
100 %, Digitalausgänge
Versorgungsspannung
20,4 - 28,8 V DC
Störaussendung
Klasse A (nach EN 50081-2)
Störfestigkeit
Entspricht EN 50081-2
Verpolungsschutz
Ja
Ja, für AS-Interface
Anzahl Eingänge (analog)
0
Anschlussart
Steckbarer Klemmenblock
Steckbarer Klemmenblock, CANopen®
RJ45, Ethernet
Zykluszeit
< 0,5 ms, für 1 k Anweisungen (Bit, Byte), Speicher
Anzahl der Module
Max. 126 (CANopen)
Speichertyp
RAM
Anzahl Ausgänge (digital)
6
Datenübtrag.rate
57,6 kBit/s, Serielle Schnittstelle (RS232) ohne Handshakeleitungen
0,5 MBit/s, CANopen®
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 % (ohne Betauung)
Schutzart
IP20
Anzahl der Relaisausgänge
0
Verzögerungszeit
0,1 ms typ., Digitaleingänge, Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS
0,1 ms typ., Digitaleingänge 24 V DC, Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS
0,1 ms typ., Ausgangsverzögerung, An -> Aus
Protokoll
MODBUS
PROFIBUS
Andere Bussysteme
SUCONET
CAN
CANopen® (nach DS 301 V4)
Restwelligkeit
≤5 %
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0.5 A bei AC-3, 230 V
Einschaltstrom
Keine Begrenzung (nur begrenzt durch vorgeschaltetes 24 V DC Netzteil)
Funktionen
Überspannungsschutz
Zusätzlicher Programmspeicher möglich
Schwingfestigkeit
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz, ± 1,0 g
Eingangsstrom
3,5 mA (pro Kanal bei Nennspannung, Digital inputs)
Prozessor
Infineon C164
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Eingangsspannung
24 V DC (Stromversorgung)
24 V DC (Stromversorgung der lokalen Ein-/Ausgänge)
Anzahl Zeitschalter - max.
1000
Verarbeitungszeit
0.5 ms
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Wiederholrate
1 s
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
6 W
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC
Verlustleistungsdaten
Ohne lokalen E/A
LED-Anzeige
Statusanzeige der Digitaleingänge: LED
Signalbereich
19,2 - 30 V DC (Stromversorgung der lokalen Ein-/Ausgänge, Polarität beachten)
Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
0,34 - 1,0 mm², Federzugklemmen
Speicher
8 kByte Retain Memory
256 kByte Programmspeichersode, optionale Erweiterung
8 kByte Marker Memory
256 kByte (Anwendungsspeicher)
256 kByte Programdaten/code, optionale Erweiterung
Schnittstellen
CANopen®/easyNet (integriert)
RS232 (eingebaut)
Systemzubehör
Ja
Grenzwerttyp 1
Niedrig: < 5 V DC
hoch: > 15 V DC
Ausführung
Modular
Nutzungsfaktor
1 (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 1 ms, R = 48 Ω, L = 16 mH)
Potentialtrennung
CANopen®: ja
Spannungsversorgung lokaler Ein-/Ausgänge (24 V/0 V) gegen CPU-Spannung: ja
Anzahl Eingänge (digital)
8
Verlustleistung
Normalerweise 85 mW
6 W
Spannungseinbrüche
10 ms
Schaltvermögen
IEC/EN 60947-5-1, Betriebsklasse DC-13, Digitalausgänge
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,5 - 1,5 mm², Schraubklemmen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,14 - 1,0 mm², Federzugklemmen
0,5 - 2,5 mm², Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.