Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

274418
Z-IS/SPE-1TE

Eaton Schaltschrankzubehör. Sperrvorrichtung ohne Sperre nur für FAZ/FAZT, RCCB & FI/LS

Listenpreis EUR10.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
274418
EAN
4015082744182
Produkt Länge/Tiefe
17.5 mm
Produkthöhe
7.1 mm
Produktbreite
24.6 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN45545-2
IEC 61373
Produkttyp
Schaltschrankzubehör
Modellcode
Z-IS/SPE-1TE

Produktspezifikationen

Benutzt mit
MCB Schloss
Zubehör
Zubehör für Leitungsschutzschalter
Merkmale
Sperren gegen Einschalten
Sperren gegen Ausschalten
Art des Zubehörs/Ersatzteils
MCB-Schlösser
Montageart
Maximal verwendbarer Durchmesser des Vorhängeschlosses: 4–5 mm
Typ
  • Zubehör
  • Zubehör für Leitungsschutzschalter
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.