Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

277127
Modellcode: DILM25-10(600V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 11 kW, 1 S, 600 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
277127
EAN
4015082771270
Produkt Länge/Tiefe
97 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.428 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
UL
VDE 0660
CSA
Kataloghinweise
Kontakte gemäß EN 50012
Produkttyp
Leistungsschütz
Modellcode
DILM25-10(600V60HZ)

Features & Functions

Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig

General information

Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Rahmengröße
FS2
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
5000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Widerstand je Pol
2.7 mΩ
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: Starten, Ausschalten während des Laufens
AC-4: Käfigläufermotoren: Starten, Gegenstrombremsen, reversieren, tippen
Spannungsart
Wechselstrom

Ambient conditions, mechanical

Schockfestigkeit
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
3,5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
6,9 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5,3 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Steuerstromleitungen
Einfach 18 - 6, Doppelt 18 - 8, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x 16 mm², Hauptleiter
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
M5, Anschlussschraube, Hauptleiter
Schraubendrehergröße
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
3,2 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
250 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
250 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
250 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
150 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
15 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
13 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
13 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
13 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
40 A
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
350 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
8.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
14.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
15.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
17.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
14 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
3.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
6.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
7 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
8 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
8.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
100 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
16 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
35 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
35 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
90 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
36 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
42 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
40 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
100 A

Magnet system

Lichtbogenzeit
10 ms
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
52 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
67 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
7,1 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
8,7 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
600 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
600 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
16 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
22 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
14 ms

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.

Contacts

Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Safety

Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
4.2 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015