Eaton Schaltschrankzubehör. Arbeitsstromauslöser, bis zu 63A, 110-415V, 1HP
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
278519
|
| EAN |
4015082785192
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75.5 mm
|
| Produktbreite |
17.7 mm
|
| Produktgewicht |
0.087 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Kataloghinweise |
0-415VAC)
|
| Produkttyp |
Schaltschrankzubehör
|
| Modellcode |
FAZ-XAA-C-110-415VAC
|
| Benutzt mit |
Zubehör für Leitungsschutzschalter
Zubehör |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Arbeitsstromauslöser
|
| Schutzart |
IP40
|
| Rahmen |
Kappenmaß: 45 mm
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz / 60 Hz
|
| Montageart |
Hutschiene IEC/EN 60715
|
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Arbeitsstromauslöser
|
| Klemmenschutz |
Schutz gegen elektrischen Schlag nach IEC 536
|
| Anschlusstechnik |
Maul- und Liftklemmen
|
| Spannungsbereich |
110 V AC - 415 V AC
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
| Baugruppenbreite |
1
|
| Gehäusebreite |
80 mm
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
1
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Funktionen |
Arbeitsstromauslöser
|
| Geräteinstallation |
Leitungsschutzschalter
|
| Typ |
|
| Einbaubreite |
17,5 mm (1 Teilungseinheiten)
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
110 V
|
| Anschlussquerschnitte (Kabel) |
1 mm² - 2.5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 mm² - 2.5 mm²
|