Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB FAZ, 3-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 50 A
| Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
|
| Katalognummer |
278878
|
| EAN |
4015082788780
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75.5 mm
|
| Produktbreite |
54 mm
|
| Produktgewicht |
0.367 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL CSA09 (with supplementary protector only)
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8)
CSA (File No. 204453) North America (UL recognized, CSA certified) CE marking CSA-C22.2 No. 235 IEC/EN 60898 IEC/EN 60947-2 CSA (Class No. 3215-30) UL 1077 UL (File No. E177451) EN45545-2 IEC 61373 |
| Produkttyp |
LS-Schalter (MCB)
|
| Modellcode |
FAZ-C50/3
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
|
| Besondere Merkmale |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
|
| Benutzt mit |
FAZ
Leitungsschutzschalter |
| Stromstärkewert |
50 A
|
| Anwendung |
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
3
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
3
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Typ |
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
75 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
14,9 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
50 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Zulässige Vorsicherung - max. |
125 A gL/gG
|
| Ausschaltvermögen |
5 kA (UL1077)
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Lebensdauer, elektrisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Betriebsschaltvermögen |
7.5 kA
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V |
15 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V |
15 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
| Selektivitätsklasse |
3
|
| Betriebsspannung |
240 V AC / 415 V AC
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
480 Y/277 V AC
|
| Nennspannung (UL) |
480Y/277 V
|
| Nennspannung bei DC |
60 V DC (pro Pol)
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Einbautiefe |
70.5 mm
|
| Materialstärke Sammelschiene |
0,8 mm - 2 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Schutzart |
IP40 (wenn montiert)
UL/CSA-Typ: - IP20 (IEC) IP20 |
| Gehäusebreite |
80 mm
|
| Rahmen |
45 mm
|
| Montagemethode |
Hutschiene IEC/EN 60715
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Einbaubreite |
17,5 mm
|
| Einbaubreite je Pol |
17,5 mm
|
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
25 mm² (1x)
|
| Anschlussquerschnitte der Schraubklemmen für das Hauptkabel |
10 mm² (2x)
|
| Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
| Anschlussklemmen (oben und unten) |
Maul- und Liftklemmen
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|