Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

279434
M22-XCK1

Eaton Moeller® series M22 Etikett für 4-Positionen-Schalter, blank M22-XCK1

Listenpreis EUR11.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Beschriftungsschild
Katalognummer
279434
EAN
4015082794347
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
2 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Zertifikat(e)
IEC 60947
EN 60947
VDE
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL/CSA certification not required
DNV
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-XCK1

Betätigungselement

Beschriftung
Sonstiges
Sprache
Sonstiges
RAL-Nummer
1004

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP66
Einbaulage
Nach Bedarf
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
Vier-Positionen-Schalter
M22-D4…
M22-DI4…
M22-WJ…
M22-WRJ…
M22S-WJ…
M22S-WRJ…

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.