Dokument herunterladen () von 20

281192
Modellcode: DILM65-XS1

Eaton Moeller® series DILM Sternpunktbrücke, Verwendbar für DILM40 - DILM72, DILMF40 - DILMF65

Listenpreis EUR8.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Sternpunktbrücke
Katalognummer
281192
EAN
4015082811921
Produkt Länge/Tiefe
6 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
47 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Zertifikat(e)
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
UL
UL 508
CE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLRV
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILM65-XS1

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsbrücke
Produktkategorie
Zubehör

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
98 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015