Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281409
Modellcode: CI-PKZ01-NA-G

Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse, IP65_x, H x B x T = 158 x 80 x 116.5 mm, für PKZ01, NA Typ

Listenpreis EUR43.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
281409
EAN
4015082814090
Produkt Länge/Tiefe
116.5 mm
Produkthöhe
158 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.36 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA File No.: 165628
UL
UL File No.: E36332
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
Kataloghinweise
Nicht geeignet für PKZM0…-PI / PKZM0…-SPI32
Produkttyp
Isolierstoffgehäuse
Modellcode
CI-PKZ01-NA-G

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
10 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
Gewinde und Adapter für 1/2-Zoll-Verschraubung
PE(N)-Klemme
Bedienmembran
Vorprägungen
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung oben)
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung unten)
2 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)
Hartspiegel mit Vorprägungen für Kabeleinführung (kann ausgeschnitten werden)

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA sonstige
Ausführung
Aufputzmontage
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren