Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 110A, B, Rahmen 1, AF110-NA
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
281557
|
| EAN |
4015082815578
|
| Produkt Länge/Tiefe |
88 mm
|
| Produkthöhe |
165.5 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
1.046 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
UL (Category Control Number DIVQ)
IEC/EN 60947 CSA certified CSA-C22.2 No. 5-09 UL/CSA UL 489 CE marking IEC 60947-2 Specially designed for North America IEC UL listed UL (File No. E31593) CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 1432-01) |
| Produkttyp |
Kompaktleistungsschalter
|
| Modellcode |
NZMB1-AF110-NA
|
| Anwendung |
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM1
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Stromstärkewert |
110 A
|
| Auslösetechnik |
Thermomagnetische Rückstellung
|
| Merkmale |
Schutzeinheit
|
| Besondere Merkmale |
|
| Betriebsspannung |
440 V - 440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max. |
480 Y / 277 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
6000 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
160 A (380/400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
125 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) |
| Stromstärkewert |
110 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
750 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
1250 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
110 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
110 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
660 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
1100 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
30 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
25 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
18.5 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
| Niederspannungs-HBC-Sicherung - max. |
200 A gG/gL
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Rahmenbügel
|
| Isolierung |
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten) |
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
120
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Lebensdauer, elektrisch |
7500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Montagemethode |
DNI-Hutschienenmontage optional
Fest Integriertes Gerät mit fester Einbaumethode |
| Montagemethode |
DNI-Hutschienenmontage optional
Fest Integriertes Gerät mit fester Einbaumethode |
| Schutzart |
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente) |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss) |
| Berührungsschutz |
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Besondere Merkmale |
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Standardklemmen |
Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
14 mm² bis 18 mm² (1x)
16 mm² bis 18 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M8 an rückseitiger Verschraubung Min. 12 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
6 mm² bis 12 mm² (1x) an Rahmenklemme
6 mm² bis 9 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 6 mm² bis 12 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 16 mm² bis 95 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 70 mm² (1x) an Rahmenklemme 4 mm² – 3/0 mm² (1x) an der Tunnelklemme 4 mm² bis 2/0 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Max. 9 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme |
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
110 A
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
20,69 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| Funktionen |
Hochleistungsschalter
Anlagen- und Kabelschutz |