Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 125A, N1-AF125-NA
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
281569
|
| EAN |
4015082815691
|
| Produkt Länge/Tiefe |
88 mm
|
| Produkthöhe |
165.5 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
1.046 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA
IEC/EN 60947 CSA (File No. 22086) CE marking IEC CSA certified CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIVQ) CSA (Class No. 1432-01) UL 489 Specially designed for North America UL listed UL (File No. E31593) IEC 60947-2 |
| Produkttyp |
Kompaktleistungsschalter
|
| Modellcode |
NZMN1-AF125-NA
|
| Anwendung |
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM1
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Stromstärkewert |
125 A
|
| Auslösetechnik |
Thermomagnetischer Auslöser
|
| Merkmale |
Schutzeinheit
|
| Besondere Merkmale |
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max. |
480 Y / 277 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
6000 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
125 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen)
160 A (380/400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) 125 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) 125 A (690 V AC -1, Ein- und Ausschaltvermögen) |
| Stromstärkewert |
125 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
6 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
10 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
125 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
125 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
750 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
1250 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
50 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
7.5 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
17 kA
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
| Niederspannungs-HBC-Sicherung - max. |
315 A gG/gL
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Rahmenklemme
|
| Isolierung |
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten) |
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
120
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Lebensdauer, elektrisch |
7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
10.000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 |
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Montagemethode |
Fest
Hutschienenmontage optional Einbaugerät Festeinbautechnik |
| Montagemethode |
Fest
Hutschienenmontage optional Einbaugerät Festeinbautechnik |
| Schutzart |
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente) |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme) |
| Berührungsschutz |
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Besondere Merkmale |
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Standardklemmen |
Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
14 mm² bis 18 mm² (1x)
16 mm² bis 18 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 12 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M6 an rückseitiger Verschraubung Max. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
6 mm² bis 12 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
6 mm² bis 9 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 6 mm² (1x) an der Tunnelklemme 6 mm² bis 12 mm² (1x) an Rahmenklemme |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
4 mm² – 3/0 mm² (1x) an der Tunnelklemme
4 mm² bis 2/0 mm² (1x) an Rahmenklemme 4 mm² bis 2/0 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Min. 2 Segmente à 9 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme
Max. 9 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme |
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
125 A
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
26,72 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
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
| Funktionen |
Hochleistungsschalter
Anlagen- und Kabelschutz |