Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Verriegelung, mechanisch, Größe 1
Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Montagezubehör
|
Katalognummer |
281581
|
EAN |
4015082815813
|
Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
Produkthöhe |
50 mm
|
Produktbreite |
85 mm
|
Produktgewicht |
0.308 kg
|
Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
Zertifikat(e) |
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947 CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1437-01) UL489 UL listed CSA certified UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) |
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
NZM1-XMV
|
Benutzt mit |
NZM1
NZM1-NA N(S)1(-4) NZM1-4 PN1-4 NS1 PN1 NZM1(-4) N1 N1-4 PN1(-4) |
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Rahmen |
NZM1
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
Typ |
Zubehör. Mechanische Verriegelung
|
Besondere Merkmale |
ermöglicht Verriegelung von 2, 3 oder 4 Schalter, inklusive Schalter unterschiedlicher Baugröße, mit NZM-XBZ... Bowdenzügen.
|