Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

283047
Modellcode: BF-O-6/144-G-C

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Oberputz-Flachverteiler, grau, 24 SU pro Reihe, 6-reihig, Typ C

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
Katalognummer
283047
EAN
4015082830472
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
1060 mm
Produktbreite
555 mm
Produktgewicht
16.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61439-3
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1
Produkttyp
Installationskleinverteiler
Modellcode
BF-O-6/144-G-C

Delivery program

Typ
Grundgerät Flat DBO Installationsverteiler
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Electrical

Nennspannung bei AC
690 V AC
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz

Technical Data - Mechanical

Verschlusstyp
Sonstiges
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufbau
DIN-Schienen
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Schutzart
IK07 (Schlagfestigkeit)
IP30
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
24
Anzahl der Reihen
6
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
Einbautiefe
150 mm
Einbauhöhe
1060 mm
Einbaubreite
555 mm
Interne Tiefe
131 mm
Abdeckung/Tür Farbe
Grau
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Material Schutzabdeckung
Metall

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
60 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
120 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
66 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
63 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
132 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
126 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C - 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 415 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Gilt nicht für Grundgehäuse gemäß EN 62208.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
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
Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
Ausstattung:
Tür mit Drehriegelverschluss
Frontplatten
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Gehäuse
Kabeldurchsteckflansche (oben)
DIN-Schienen-Montagerahmen
Funktionen
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse I (geerdet)
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse I Stahlblech-Gehäuse (RAL 7035)
Benutzt mit
Basisgerät
BF – Flachverteilerschrank
Installationsverteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.