Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283049
Modellcode: BF-U-4/96-C

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Unterputz-Flachverteiler, weiß, 24 SU pro Reihe, 4-reihig, Typ C

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
Katalognummer
283049
EAN
4015082830496
Produkt Länge/Tiefe
790 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
620 mm
Produktgewicht
13.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-3
Produkttyp
Installationskleinverteiler
Modellcode
BF-U-4/96-C

Delivery program

Typ
Grundgerät Flat DBO Installationsverteiler
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Electrical

Nennspannung bei AC
415 V AC
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz

Technical Data - Mechanical

Verschlusstyp
Sonstiges
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Montageart
Hohlwand und Unterputz
DIN-Schienen
Einbau (Putz)
bündiger Einbau
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Schutzart
IP30
IK07 (Schlagfestigkeit)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
24
Anzahl der Reihen
4
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
Einbautiefe
127 mm
Einbauhöhe
720 mm
Einbaubreite
560 mm
Interne Tiefe
127 mm
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Material Schutzabdeckung
Metall

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
48 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
96 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 415 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
Ausstattung:
DIN-Schienen-Montagerahmen
Frontplatten
Tür mit Drehriegelverschluss
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Mauerwanne mit Türrahmen
Funktionen
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse I (geerdet)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse I Stahlblech-Gehäuse (RAL 7035)
Benutzt mit
Installationsverteiler
Grundgerät
BF – Flachverteilerschrank

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.