Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283056
Modellcode: BF-U-3/72-G-C

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Unterputz-Flachverteiler, grau, 24 SU pro Reihe, 3-reihig, Typ C

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
Katalognummer
283056
EAN
4015082830564
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
630 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
10.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-3
Produkttyp
Installationskleinverteiler
Modellcode
BF-U-3/72-G-C

Delivery program

Typ
Grundgerät Flat DBO Installationsverteiler
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Electrical

Nennspannung bei AC
690 V AC
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz

Technical Data - Mechanical

Verschlusstyp
Sonstiges
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Montageart
Hohlwand und Unterputz
DIN-Schienen
Hohlwand
Einbau (Putz)
bündiger Einbau
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Schutzart
IP30
IK07 (Schlagfestigkeit)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
24
Anzahl der Reihen
3
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
Einbautiefe
127 mm
Einbauhöhe
570 mm
Einbaubreite
560 mm
Interne Tiefe
127 mm
Abdeckung/Tür Farbe
Grau
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Material Schutzabdeckung
Metall

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
41 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
82 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C - 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 415 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
Ausstattung:
Mauerwanne mit Türrahmen
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Tür mit Drehriegelverschluss
DIN-Schienen-Montagerahmen
Frontplatten
Funktionen
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse I (geerdet)
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse I Stahlblech-Gehäuse (RAL 7035)
Benutzt mit
BF – Flachverteilerschrank
Basisgerät
Installationsverteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.