Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283062
Modellcode: BFZ-FP-2+/48

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Frontplatte 45-mm-Geräteausschnit für 24 Moduleinheiten pro Reihe, 2+ Reihen, weiß

Listenpreis EUR111.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Frontplatte
Katalognummer
283062
EAN
4015082830625
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
365 mm
Produktbreite
510 mm
Produktgewicht
1.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BFZ-FP-2+/48

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Frontplatte für 45-mm-Ausschnitt
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
543 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.