Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283065
Modellcode: BFZ-FP-2/48-G

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Frontplatte 45-mm-Geräteausschnit für 24 Moduleinheiten pro Reihe, 2-reihig, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Frontplatte
Katalognummer
283065
EAN
4015082830656
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
305 mm
Produktbreite
510 mm
Produktgewicht
1.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BFZ-FP-2/48-G

Delivery program

Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
543 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Frontplatte für 45-mm-Ausschnitt
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.