Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Frontplatte 45-mm-Geräteausschnit für 24 Moduleinheiten pro Reihe, 1+ Reihen, grau
| Produktname |
Eaton xComfort BF Frontplatte
|
| Katalognummer |
283066
|
| EAN |
4015082830663
|
| Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
| Produkthöhe |
215 mm
|
| Produktbreite |
510 mm
|
| Produktgewicht |
0.85 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BFZ-FP-1+/24-G
|
| Typ |
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
BF
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
543 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Benutzt mit |
Frontplatte für 45-mm-Ausschnitt
Zusatzausrüstung BF – Flachverteilerschrank |