Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283082
Modellcode: BFZ-OTT-5/120

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Stahlblechtür weiß für Aufputzmontage, klar, für 24 MU pro Reihe, 5-reihig

Listenpreis EUR341.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
Katalognummer
283082
EAN
4015082830823
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
875 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
2.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BFZ-OTT-5/120

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Türen, Stahlblech, klar
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Farbe
Weiß
Ausführung
Teiltür
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.