Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

283086
Modellcode: BFZ-UTS-4/96

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Stahlblechtür weiß für Unterputzmontage, für 24 MU pro Reihe, 4-reihig

Listenpreis EUR170.12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
Katalognummer
283086
EAN
4015082830861
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
725 mm
Produktbreite
540 mm
Produktgewicht
2.54 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BFZ-UTS-4/96

Delivery program

Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
Ausführung
Teiltür
Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Türen, Stahlblech
BF-Flachverteiler
Zusatzausrüstung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.