Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283088
Modellcode: BFZ-UTS-6/144

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Stahlblechtür weiß für Unterputzmontage, für 24 MU pro Reihe, 6-reihig

Listenpreis EUR220.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
Katalognummer
283088
EAN
4015082830885
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
1175 mm
Produktbreite
540 mm
Produktgewicht
3.53 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BFZ-UTS-6/144

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Türen, Stahlblech

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Farbe
Weiß
Ausführung
Teiltür
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.