Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sammelschienenträger, Haupt-Busbar hinten, bis zu 1600A, 3C
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
283864
|
| EAN |
4015082838645
|
| Produkt Länge/Tiefe |
830 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
145 mm
|
| Produktgewicht |
3.18 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
| Modellcode |
XBSB163
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Nennstrom - max. |
1600 A
|
| Schienenabstand |
180 mm
|