Dokument herunterladen () von 20

284194
Modellcode: XSDMC0604

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zu Schaltanlagenbereich, geschlossen, IP55, HxB=600x425mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284194
EAN
4015082841942
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
425 mm
Produktgewicht
7.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XSDMC0604

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Ausführung
Anschlagtür

Produktspezifikation exportieren