Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284396
Modellcode: M22-WLKV-Y

Eaton Moeller® series M22 Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, mit Knebelgriff, rastend, 2 Stellungen (V-Stellung), gelb, Frontring Titan

Listenpreis EUR22.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtwahltaste
Katalognummer
284396
EAN
4015082843960
Produkt Länge/Tiefe
46 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.014 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
EN 60947-5
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
Produkttyp
Beleuchteter Wahlschalter
Modellcode
M22-WLKV-Y

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtwahltaste
Zubehör
Knebelgriff
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Rastend
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Frontring
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Betätigertyp
Wählschalter
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Betätigungsdrehmoment
0.3 Nm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Schaltwinkel
60 °
Farbe der Lünette
Titan
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Farbe
Gelb
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
mit Knebelgriff
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Kennmelderfarbe
Gelb
Linsentyp
rund
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Anzahl der Schaltstellungen
2
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.