Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284830
Modellcode: M22-DDLM-GR-X1/X0

Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste, RMQ-Titan, Taste I und Leuchtmelder bündig, Taste 0 vorstehend, tastend, Vorsatzlinse weiß, grün, rot, beschriftet, Frontring Titan

Listenpreis EUR25

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste
Katalognummer
284830
EAN
4015082848309
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
CE
VDE 0660
DNV
GL
LR
Kataloghinweise
Boton doble grabado I/O
Produkttyp
Doppeldrucktaste
Modellcode
M22-DDLM-GR-X1/X0

Produktspezifikationen

Typ
Doppeldrucktaste
Farbe des Auslösers
Grün, Rot
Merkmale
Beschriftet
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Frontring
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja
Betätigungskraft
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl der Befehlsstellungen
2
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Farbe der Lünette
Titan
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Frontringmaterial
Kunststoff
Linsenfarbe
weiß
Design
Taste I und Leuchtmelder bündig, Taste 0 vorstehend
klassisch
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP66
NEMA 12
NEMA 4X
NEMA 3R
NEMA 13
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP66
Beschriftung
Beschriftet
Frontelementtyp
Senkkopf
Linsentyp
Linsenkopf
Lebensdauer, mechanisch
200.000 Schaltvorgänge
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 29,7 x 54,7 mm
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.