Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285233
Modellcode: BFZ-NZM1-SET

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Set für NZM1 weiß, 24 TE

Listenpreis EUR152.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF sonstiges Zubehör
Katalognummer
285233
EAN
4015082852337
Produkt Länge/Tiefe
510 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
1.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BFZ-NZM1-SET

Additional information

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Set für den NZM-Einbau
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.