Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285557
Modellcode: PFR-5

Eaton Moeller series NZM Erdschluss-Leistungsschalter 0,03-5 A

Listenpreis EUR852.89

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Fehlerstromrelais
Katalognummer
285557
EAN
4015082855574
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
0.192 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC 1009
IEC 1008
IEC 755
IEC/EN 60947-2
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
PFR-5

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • Fehlerstromrelais
  • Spannungsfreischaltung
Merkmale
Plombierbar, Einstelltasten
1 integrierter Umschaltkontakt (Relaiskontakt)
Besondere Merkmale
  • Einstellbarer Fehlerstrom und Verzögerungszeit
  • Fehlerstrom Frühwarnung durch Blinken, Rote LED
  • Pulsstromempfindlich
  • Integrierter Hilfsschalter (1 C/O)
  • Ringtransformator muss ebenfalls bestellt werden
  • nicht UL/CSA-zugelassen
Rahmen
45 mm
NZM1/2/3/4

Technical Data - Electrical

Empfindlichkeitstyp
pulsstromsensitiv, Typ A
Nennspannung Relaiskontakt
250 V AC / 100 V DC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
276 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
184 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
276 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
184 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
276 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Nennstrom des Relaiskontakts
6 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.03 A
Bemessungsfehlerstrom - max.
5 A
Leistungsaufnahme
3 W
Verzögerungszeit
0,02, 0,1, 0,3, 0,5, 1, 3, 5 ms
Ansprechverzögerungszeit - min.
5000 ms
Ansprechverzögerungszeit - max.
5000 ms

Technical Data - Mechanical

Gerätebreite
85 mm
Montagemethode
Schnappbefestigung, Hutschiene DIN 46277, IEC/EN 60715
Montagemethode
Schnappbefestigung, Hutschiene DIN 46277, IEC/EN 60715
Klemmenschutz
finger- /handrückensicher BGV A2, VDE 106 Teil 100
Besondere Merkmale
  • Einstellbarer Fehlerstrom und Verzögerungszeit
  • Fehlerstrom Frühwarnung durch Blinken, Rote LED
  • Pulsstromempfindlich
  • Integrierter Hilfsschalter (1 C/O)
  • Ringtransformator muss ebenfalls bestellt werden
  • nicht UL/CSA-zugelassen

Technical Data - Mechanical - Terminals

Anschlussklemmen (oben und unten)
Rahmenklemmen
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x) mit Aderendhülse
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) eindrähtig, 0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) feindrähtig/mit Aderendhülsen

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Additional information

Funktionen
Verzögerung einstellbar

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.