Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285601
PFR-W-70

Eaton Moeller series NZM Stromwandler für Erdschluss-Leistungsschalter, Innendurchmesser 70 mm

Listenpreis EUR492.83

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Stromwandler
Katalognummer
285601
EAN
4015082856014
Produkt Länge/Tiefe
125 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
144 mm
Produktgewicht
0.204 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
PFR-W-70

cLieferprogramm

Rahmen
NZM1/2/3/4
Nennstrom
400 A
Besondere Merkmale
In Kombination mit PFR-Reststromrelais, keine UL/CSA-Zulassung
Typ
Zubehör Erdschlussauslöser, Transformator Spannungsauslöser

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Nennstrom des Relaiskontakts
5 A
Ansprechverzögerungszeit - min.
0 ms
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Betriebsspannung
690 V AC 50/60 Hz
Nennspannung Relaiskontakt
690 V (50/60 Hz)

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Inkl. Befestigungsclip für DIN-Schienenmontage
Besondere Merkmale
In Kombination mit PFR-Reststromrelais, keine UL/CSA-Zulassung
Durchmesser der Transformatoröffnung
70 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.