Dokument herunterladen () von 20

285604
Modellcode: PFR-W-210

Eaton Moeller series NZM Stromwandler für Erdschluss-Leistungsschalter, Innendurchmesser 210 mm

Listenpreis EUR1311.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Stromwandler
Katalognummer
285604
EAN
4015082856045
Produkt Länge/Tiefe
325 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
305 mm
Produktgewicht
1.033 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
PFR-W-210

Delivery program

Typ
Zubehör Erdschlussauslöser, Transformator Spannungsfreigabe
Besondere Merkmale
In Kombination mit PFR-Reststromrelais, keine UL/CSA-Zulassung
Rahmen
NZM1/2/3/4

Technical Data - Electrical

Betriebsspannung
690 V AC 50/60 Hz
Nennspannung Relaiskontakt
690 V (50/60 Hz)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Ansprechverzögerungszeit - min.
0 ms

Technical Data - Mechanical

Durchmesser der Transformatoröffnung
210 mm
Montagemethode
Inkl. Befestigungsclip für DIN-Schienenmontage
Montagemethode
Inkl. Befestigungsclip für DIN-Schienenmontage
Besondere Merkmale
In Kombination mit PFR-Reststromrelais, keine UL/CSA-Zulassung

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.