Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286055
FAZ-XHINW1

Eaton Schaltschrankzubehör. Hilfsschalter, 1W, 3A, 230VAC

Listenpreis EUR39.65

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
286055
EAN
4015082860554
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75.5 mm
Produktbreite
8.8 mm
Produktgewicht
0.046 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE marking
UL (Category Control Number QVNU2)
UL 1077
IEC/EN 60898
CSA-C22.2 No. 235
IEC/EN 60947-2
UL listed, CSA request filed
UL (File No. E177451)
EN45545-2
IEC 61373
Produkttyp
Schaltschrankzubehör
Modellcode
FAZ-XHINW1

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Zubehör
Zubehör für Leitungsschutzschalter
Betriebsspannung
250 V AC
Stromstärkewert
6 A
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hilfsschalter
Schutzart
IP40
IP20 (IEC)
UL/CSA-Typ: -
Rahmen
Kappenmaß: 45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz / 60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
2.5 kV
Montageart
Max. 2 x auf MCB
Zusätzliche Ausrüstung erforderl.
Hilfsschalter
Zulässige Vorsicherung - max.
6 A gL
Klemmenschutz
Schutz gegen elektrischen Schlag nach IEC 536
Anschlusstechnik
Liftklemmen
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Baugruppenbreite
0.5
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
6 A
Gehäusebreite
80 mm
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max.
1
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Iq) mit Vorsicherung 6A
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 VAC
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
Hilfsschalter
Kontaktfunktion
1 W
Geräteinstallation
Universell
Typ
  • Zubehör
  • Zubehör für Leitungsschutzschalter
Einbaubreite
8,8 mm (0,5 Teilungseinheiten)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsschaltstrom
3 A
Nennspannung je Kontakt - min.
5 VDC
Bemessungsbetriebsstrom
3 A (250 V AC-13)
0.5 A (110 V DC-13)
3 A (250 V AC-12)
2 A (250 V AC-15)
Anschlussquerschnitte (Kabel)
0,5 mm² - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,5 mm² - 2,5 mm²

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Schaltpläne

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.