Dokument herunterladen () von 20

286667
Modellcode: BP-MF-800/15

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler Grundrahmen H x B = 1560 x 800 mm

Listenpreis EUR379.31

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Rahmen
Katalognummer
286667
EAN
4015082866679
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
1560 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
17 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-MF-800/15

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
Aufputzmontage
Wandbefestigung
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IP30
IK08 (Schlagfestigkeit)
Sonstiges
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
0
Anzahl Schlösser
0
Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodeneinbau möglich
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Merkmale
Anschließbar
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Metrische Montage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.