Dokument herunterladen () von 20

286737
Modellcode: BP-DT-600/15

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Tür durchsichtig, 600/15

Listenpreis EUR369.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
286737
EAN
4015082867379
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
1500 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
4.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-DT-600/15

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahlblech/Kunststoff
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech/Kunststoff
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.