Eaton Moeller® series M22 Gewindering, Wanddicke 7 mm
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Gewindering
|
| Katalognummer |
288852
|
| EAN |
4015082888527
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.002 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 IEC/EN 60947-5 UL CE CSA |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
M22-GR7
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ersatzteil
|