Dokument herunterladen () von 20

288864
Modellcode: M22S-R*-*-RH

Eaton Moeller® series M22 Potentiometer, klassisch, M22, 22,5 mm, P 0,5 W, Frontring Schwarz, robuste Handhabung

Listenpreis EUR81.77

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 potentiometer
Katalognummer
288864
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
29 mm
Produktgewicht
0.034 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
UL 508
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL
CSA
CSA Class No.: 3211-03
Produkttyp
Potentiometer
Modellcode
M22S-R*-*-RH

Produktspezifikationen

Typ
Potentiometer
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
Auf Anfrage
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
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
3 einzelne Schraubklemmen
Großer Antriebskopf
Verschmutzungsgrad
3
Genauigkeit
± 10 % (linear), Widerstandswert
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Farbe der Lünette
Schwarz
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Drehzahl - max.
1
Drehzahl - min.
1
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bemessungsleistung
0.5 VA
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.5 W
Design
klassisch
Überspannungskategorie
III
Schutzart
IP66
NEMA sonsitge
Leistungsaufnahme
0,5 W
Widerstand
Parametrierbar
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 1,5 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.