Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, RAC 500: 250 - 500 V 40-60 Hz/DC auf Anfrage, Wechselstrombetätigung, verwendbar für: DILM580, DILM650, DILM750, DILM820, DILM1000
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
|
| Katalognummer |
289147
|
| EAN |
4015082891473
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
175 mm
|
| Produktbreite |
135 mm
|
| Produktgewicht |
1.31 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E29096
CE CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NLDX CSA CSA Class No.: 3211-04 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 UL |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
DILM1000-XSP/E(RAC500)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
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
| Zubehör |
Einzelne Spulen
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
500 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
480 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
500 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
480 V
|
Support
Contact us
+359884477015