Eaton Schaltschrankzubehör. Wiedereinschaltgerät-Satz, 220-240VAC, 6HP
| Produktname |
Eaton Automatic restarting device
|
| Katalognummer |
290171
|
| EAN |
4015082901714
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
77.3 mm
|
| Produktbreite |
123.4 mm
|
| Produktgewicht |
0.375 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Automatic restarting device
|
| Modellcode |
Z-FW-LP/MO
|
| Benutzt mit |
Wiedereinschaltgerät – vormontierte Sets
Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung Zubehör Zubehör für Leitungsschutzschalter |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Wiedereinschaltgerät
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
0 W
|
| Montageart |
Zur Befestigung rechts an: CLS6, PFIM, PFHM-4p, dRCM, Z-A40, PFR, Z-MS
|
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Baugruppenbreite |
6
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
0
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Funktionen |
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung |
| Geräteinstallation |
universal
|
| Typ |
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
3.5 W
|