Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

291467
Modellcode: EVG-16/2PHAS/4MODUL

Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene EV Sammelschienen 2Ph., 4HP, 80A für PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

Listenpreis EUR13.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
Katalognummer
291467
EAN
4015082914677
Produkt Länge/Tiefe
33 mm
Produkthöhe
7.8 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
0.029 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Verschienung
Modellcode
EVG-16/2PHAS/4MODUL

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sammelschiene
EVG
Typ
  • Sammelschiene
  • EVG
Merkmale
Isoliert
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte
37
Polzahl
2-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
4
Anzahl der Phasen
2
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
2 Geräte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.