Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene EV-Sammelschienen 3 Ph., 13,5HP, für Hilfsschalter-Einheit, 16
| Produktname |
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
|
| Katalognummer |
291486
|
| EAN |
4015082914868
|
| Produkt Länge/Tiefe |
33 mm
|
| Produkthöhe |
10.4 mm
|
| Produktbreite |
245 mm
|
| Produktgewicht |
0.137 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Verschienung
|
| Modellcode |
EVG-16/3PHAS/12MODUL/HI
|
| Benutzt mit |
EVG
Sammelschiene |
| Typ |
|
| Merkmale |
Isoliert
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter Sammelschiene für Leitungsschutzschalter |
| Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
| Bemessungsstoßspannung |
4 KV
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
80 A
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
4
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Querschnitt |
16 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
12
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
25 kA
|
| Funktionen |
Sammelschiene
|
| Geeignet für |
4 Geräte
Geräte mit Hilfsschalter |