Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Leistungseinführung/Flanschplatte für B = 600 mm, geschlossen, weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
292429
|
| EAN |
4015082924294
|
| Produkt Länge/Tiefe |
175 mm
|
| Produkthöhe |
20 mm
|
| Produktbreite |
545 mm
|
| Produktgewicht |
0.95 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BP-FLP-600-BL-W
|
| Typ |
Zubehör Installationsverteiler IVS Wandmontage Verteilersystem
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kabeleinführungen
Flanschplatten Sonstiges Zubehör |
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Material |
Stahlblech
|
| Schutzart |
IP30
|
| Leitungseinführungstyp |
blind
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Besondere Merkmale |
Blindplatten-Ausrüstung im Lieferumfang enthalten: Kabeleinführung/Flanschplatte, Montagezubehör
|
| Benutzt mit |
Zusatzausrüstung
Installationsverteiler IVS Zubehör Wandverteiler |