Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kabelabfangschiene für 24 TE
| Produktname |
Eaton xComfort BF sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
293623
|
| EAN |
4015082936235
|
| Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
485 mm
|
| Produktgewicht |
0.23 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BFZ-WFR-24
|
| Typ |
|
| Ausführung |
Kabelfangschiene
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
BF
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Material |
Metall
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Außendurchmesser |
12.4 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Benutzt mit |
Kabelfangschiene
Zusatzausrüstung BF-Flachverteiler |