Eaton Moeller® series DILK Kondensatorschütz, mit Vorwiderständen, 25 kVar, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILK Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
294032
|
| EAN |
4015082940324
|
| Produkt Länge/Tiefe |
138 mm
|
| Produkthöhe |
135 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.51 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
CSA UL IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 3211-04 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 UL File No.: E29096 |
| Produkttyp |
Leistungsschütz
|
| Modellcode |
DILK25-11(230V50HZ,240V60HZ)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °F
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °F
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °F
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
25 °F
|
| Anzahl Hauptkontakte (Schließer) |
3
|
| Einschaltvermögen ohne Bedämpfung (i-Scheitelwert) |
180 x Ie
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
0
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
9.3 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
3.1 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
38 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2.1 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
38 A at 230 V (dreiphasige Kondensatoren, offen)
38 A at 690 V (dreiphasige Kondensatoren, offen) 34 A at 690 V (dreiphasige Kondensatoren, gekapselt) 38 A at 400 V (dreiphasige Kondensatoren, offen) 34 A at 230 V (dreiphasige Kondensatoren, gekapselt) 38 A at 525 V (dreiphasige Kondensatoren, offen) 34 A at 400 V (dreiphasige Kondensatoren, gekapselt) 34 A at 525 V (dreiphasige Kondensatoren, gekapselt) |
| Störaussendung |
Entspricht EN 60947-1
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
| Ausstattung: |
Vorwiderstände
|
| Anwendung |
Leistungsschütze zur Blindleistungskompensation
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
IP00
|
| Lebensdauer, elektrisch |
150.000 Schaltspiele
|
| Schalthäufigkeit |
120 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
DILK Leistungsschütze für Kondensatoren
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Lichtbogenzeit |
10 ms
|
| Abfallspannung |
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
58 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
71 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
7,6 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
9,3 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
240 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
22 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
16 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
14 ms
|
| Zweckbestimmung der Kondensatorschaltung |
36 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
15 kVar, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 40 kVar, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 38,4 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 30 kVar, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 36 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA) |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1 x 16 mm², Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 6, Hauptleiter
|
Support
Contact us
+359884477015