Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

294073
Modellcode: DILK50-10(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series DILK Kondensatorschütz, mit Vorwiderständen, 50 kVar, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz

Listenpreis EUR481.31

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILK Leistungsschütz
Katalognummer
294073
EAN
4015082940737
Produkt Länge/Tiefe
147 mm
Produkthöhe
190 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
1.171 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
UL
CSA
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
Produkttyp
Leistungsschütz
Modellcode
DILK50-10(110V50HZ,120V60HZ)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °F
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °F
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °F
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °F

Contacts

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Einschaltvermögen ohne Bedämpfung (i-Scheitelwert)
180 x Ie
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Design verification
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
21.3 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
7.1 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
72 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
4.1 W

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
72 A at 690 V (dreiphasige Kondensatoren, offen)
72 A at 400 V (dreiphasige Kondensatoren, offen)
65 A at 400 V (dreiphasige Kondensatoren, gekapselt)
65 A at 525 V (dreiphasige Kondensatoren, gekapselt)
72 A at 230 V (dreiphasige Kondensatoren, offen)
72 A at 525 V (dreiphasige Kondensatoren, offen)
65 A at 230 V (dreiphasige Kondensatoren, gekapselt)
65 A at 690 V (dreiphasige Kondensatoren, gekapselt)

Electro magnetic compatibility

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Features & Functions

Ausstattung:
Vorwiderstände

General information

Anwendung
Leistungsschütze zur Blindleistungskompensation
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Lebensdauer, elektrisch
150.000 Schaltspiele
Schalthäufigkeit
120 Schaltspiele/h
Produktkategorie
DILK Leistungsschütze für Kondensatoren
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Spannungsart
Wechselstrom

Magnet system

Lichtbogenzeit
10 ms
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1.15 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
45 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
45 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
1,5 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
1,5 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
120 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
50 ms

Special purpose ratings

Zweckbestimmung der Kondensatorschaltung
75 kVar, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
72,1 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
72,1 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
30 kVar, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
72,1 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
60 kVar, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)

Switching capacity

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (Kupferband)
1 x (6 x 9 x 0,8) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (2,5 - 16) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (16 - 50) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (2,5 - 35) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
12 - 2, Hauptleiter

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015