Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

294880
Modellcode: BCZ-CS-PO-S-3/29

Eaton xComfort BC LV-Systeme Kleinverteiler. undurchsichtiger Kunststoff für BC-CS Unterputz-Kleinverteiler, mit Schloss, 3-reihig, RAL 9010, BC-CS Ersatz

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BC Tür Frankreich
Katalognummer
294880
EAN
4015082948801
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
455 mm
Produktbreite
245 mm
Produktgewicht
0.44 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BCZ-CS-PO-S-3/29

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige

Additional information

Merkmale
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.