Dokument herunterladen () von 20

300877
Modellcode: BPM-O-400/7-P-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler mit Schwenkhebel, IP55, HxBxT=760x400x270 mm

Listenpreis EUR827.47

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
Katalognummer
300877
EAN
9010238128217
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
760 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
21.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Installationskleinverteiler
Modellcode
BPM-O-400/7-P-W

Delivery program

Typ
Grundgerät
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Verschlusstyp
Sonstiges
Gehäusematerial
Stahl
Breite in Anzahl der modularen Abstände
13
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Schutzart
IP55
Anzahl der Reihen
4
Einbautiefe
270 mm
Einbauhöhe
760 mm
Einbaubreite
400 mm
Interne Tiefe
265 mm
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Grundgerät
Plombierbar
RAL-Nummer
9016

Produktspezifikation exportieren