Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Kleinverteiler-Unterputz, Multimedia, 5-reihig, Flache Stahlblechtür WIFI
| Produktname |
Eaton xComfort KLV-Multimediaverteiler
|
| Katalognummer |
302422
|
| EAN |
9010238160958
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
840 mm
|
| Produktbreite |
360 mm
|
| Produktgewicht |
6.27 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (GP) |
| Produkttyp |
Multimediaverteiler
|
| Modellcode |
KLV-60UPM-W-F
|
| Typ |
|
| Ausführung |
Wandverteiler
|
| Anwendung |
Innenbereich
|
| Farbe |
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
| Halterungsabmessungen |
Sonstige
|
| Montageart |
DIN-kompatibel
DIN-Schienen bündiger Einbau Einbau (Putz) |
| Material |
Stahlblech, pulverbeschichtet
Stahblech/Kunststoff Polystyrol (Kunststoff) |
| Aderzahl (dual) - max. |
12
|
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
| Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten |
12
|
| Anzahl der Reihen |
5
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß
|
| Baugruppenträgertyp |
Multimedia-Montageplatte
|
| Material Schutzabdeckung |
Ohne Berührungsschutzabdeckung
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890) |
28 W
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C - 40 °C
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK05
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
4 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| Ausstattung: |
Nagellaschen
2x einfache Steckdose Libelle zum Ausrichten Gerätetragschiene Mikroperforierte Montageplatte Montageanleitung 3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich WLAN Türrahmen/Rahmen Geräteträger Mauerwanne Kabelbinder |
| Funktionen |
Grundgerät
|
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| Besondere Merkmale |
|